Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMangueiras e TubosTampas e BujõesPinos Plásticos215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
HomeMangueiras e TubosTampas e BujõesPinos Plásticos215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo

Pino Plástico Cat® para Cabeça da Bomba Hidráulica

Marca: Cat

Imagens do Produto
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo
215-9961: Pino Plástico com 43,98 mm de Diâmetro Externo

Pino Plástico Cat® para Cabeça da Bomba Hidráulica

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 215-9961
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 215-9961

Unidades de Medida

EUAMétrica
Rosca Interna: M5 X 0,8 - 6H
Material: Aço
Diâmetro Externo (pol): 1,73
Diâmetro Externo (mm): 43,98
Peso (kg): 0,26
Peso (lb): 0,58
Largura (pol): 0,81
Largura (mm): 20,5
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 215-9961

ESCAVADEIRA DE RODAS

M325C MH

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

329D L 336FMHPU 329E 330D2 323D LN 330F 324D LN 325D L 325C 330FMHPU 325D 336F C7.1 323D L 323F OEM

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH M325D L MH

ESCAVADEIRA

340F 320C L 336E LH 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 336D2 LXE 323F SA 320D LN 324D FM 340F L LRE 324D 324E 336F 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 320D2 323F LN M325D MH 320C FM 326D L 324E L 336F L 323F 336F XE 323D 320D L 330D2 336E LNH 320D FM RR 318C 329E L 325C L 323D SA 320D RR 322C 323D S 323D L 325C FM 330D2 L 323D LN 340F L UHD 323D2 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 321C 320E L 548 320D2 GC 325D FM 336F LNXE 329F L 336D2 XE 320D2 FM 335F LCR 325D L 320C 320D 320E 320D GC 326D2 323E L 325D MH 323D2 L 558 336F LN 320D LRR 329E LN 321D LCR 326F L 323E SA 320E LN 320F L 330F 336F L XE 323E LN 329D2 L 322C FM 320D FM 320D2 L 324D LN 329D2 323F L 538 336D2 L XE M325D L MH 330F LN 324D L 325C 326F LN 325D 336E H 320E RR

LOGGER

322C

GRUPO GERADOR

3512B

MÁQUINA FLORESTAL CARREGADEIRA DE TORAS

558

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

330F OEM 320E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto