Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeTrem de forçaDiferenciaisGrupos de Diferencial316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
HomeTrem de forçaDiferenciaisGrupos de Diferencial316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa

Diferencial e Coroa Cat® para Eixo Oscilante

Marca: Cat

Imagens do Produto
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa

Diferencial e Coroa Cat® para Eixo Oscilante

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 316-8324
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 316-8324
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 316-8324

CARREGADEIRA

992K

TRATOR DE RODAS

854 854K

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
Descrição
316-8324
Essa peça:
316-8324: Diferencial do Eixo Traseiro e Coroa

Diferencial e Coroa Cat® para Eixo Oscilante

30R-0372
Essa peça:
30R-0372: Cat® Reman Differential and Bevel Gear Group

Cat Reman Differential and Bevel Gear Group (992 K Rear Differential)

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto