Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaEstruturas Personalizadas361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaEstruturas Personalizadas361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro

Eixo do Acoplador Rápido Cat® com 12 mm de Diâmetro em Escavadeira Hidráulica

Marca: Cat

Imagens do Produto
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro
361-1088: Eixo do Acoplador Rápido com 12 mm de Diâmetro

Eixo do Acoplador Rápido Cat® com 12 mm de Diâmetro em Escavadeira Hidráulica

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 361-1088
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 361-1088

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diameter (mm): 12,0
Pin Length (in): 4.606
Pin Length (mm): 117
Diameter (in): 0,472
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 361-1088

RETROESCAVADEIRA

BH150 BH160

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

304 303.5 303E CR 303C CR 303.5E2 CR 304E2 303.5C 303.5CR 303.5E2 303.5E 303.5D 304E2 CR 304E 303CR 304D CR 304.5E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto