Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Roda-guia610-6186: KIT DA RODA-GUIA
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Roda-guia610-6186: KIT DA RODA-GUIA
610-6186: KIT DA RODA-GUIA

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marca: Cat

fallback-image
610-6186: KIT DA RODA-GUIA

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

447-1707: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 60 mm
447-1707: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 60 mmQuantidade: 8
525-4298: Grupo de Roda-Guia
525-4298: Grupo de Roda-GuiaQuantidade: 2
Mostrando 1 a 2 de 2
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 610-6186

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 610-6186

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tread Diameter (in): 19,961
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Application: Standard Application
Tread Diameter (mm): 507,0
UC System: HDXL
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 610-6186

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto