Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMotorSistema de LubrificaçãoReservatórios de Óleo613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
HomeMotorSistema de LubrificaçãoReservatórios de Óleo613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor

Reservatório de óleo do motor Cat® 1356,2 mm de comprimento

Marca: Cat

Imagens do Produto
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor
613-5273: Reservatório de Óleo do Motor

Reservatório de óleo do motor Cat® 1356,2 mm de comprimento

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 613-5273
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 613-5273

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (pol): 5,43
Altura (mm): 138,0
Material: Fundição de Alumínio
Comprimento Total (pol): 53,39
Comprimento Total (mm): 1.356,2
Largura (pol): 20,87
Largura (mm): 530,0
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 613-5273

CARREGADEIRA

994F 994D 994K 994H 995 994

CAMINHÃO

793D 793B 793C 789C 789D 789B 785C

MOTOR MARÍTIMO

3516 3516B 3516C 3516E

MOTOR A PETRÓLEO

3516C 3516

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789 789G 793 789D

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5230

MOTOR

3516C 3516E

MOTOR - MÁQUINA

3516C

MOTOR INDUSTRIAL

3516C 3516

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto