Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Elo615-4331: KIT ELO
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Elo615-4331: KIT ELO
615-4331: KIT ELO

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

Marca: Cat

fallback-image
615-4331: KIT ELO

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

Marca: Cat

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

7T-1000: Parafuso da Esteira
7T-1000: Parafuso da EsteiraQuantidade: 344
526-3004: Elo da Esteira do Material Rodante
526-3004: Elo da Esteira do Material RodanteQuantidade: 2
5P-8221: Porca da Esteira
5P-8221: Porca da EsteiraQuantidade: 344
7T-0998: Parafuso da Esteira
7T-0998: Parafuso da EsteiraQuantidade: 4
7T-0999: Parafuso da Esteira
7T-0999: Parafuso da EsteiraQuantidade: 4
Mostrando 1 a 5 de 5
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 615-4331

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 615-4331

Unidades de Medida

EUAMétrica
Track Bolt Thread: 1.125
Track Pitch (mm): 260,35
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (in): 10,25
Pin Retention System: Ppr
Grease Track Type: Not Applicable
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: 1.125
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: 5 Tooth Master
Number of Sections: 44
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 615-4331

TRATOR DE ESTEIRAS

D10N D10R D10T

Exibir Mais
Peças relacionadas
641-5681: KIT DE ELO
641-5681: KIT DE ELO

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR, SALT, 260.4mm Track Pitch

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

615-4327: Kit de Elo
615-4327: Kit de Elo

LIBERADO PARA O MODELO NT006- COMO DIVERSOS DE NÍVEL SUPERIOR, REGISTROS PARA FORNECER UM KIT QUE PERMITIRÁ QUE A FERRAMENTA SELETORA BASEADA NA WEB DO MATERIAL RODANTE ENCONTRE CORRESPONDÊNCIAS ADEQUADAS DE PEÇAS PARA MOSTRAR AOS CLIENTES.

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

615-4329: KIT ELO
615-4329: KIT ELO

Cat® Link Kit 1 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 260.35mm Track Pitch

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

615-4325: KIT DE ELO
615-4325: KIT DE ELO

Cat® Link Kit 1 Tooth Master, 44 Sections, PPR, SALT, 261mm Track Pitch

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

641-5681
641-5681: KIT DE ELO
Verificar Preço
Entre em Contato com o Revendedor
615-4327
615-4327: Kit de Elo
Verificar Preço
Entre em Contato com o Revendedor
615-4329
615-4329: KIT ELO
Verificar Preço
Entre em Contato com o Revendedor
615-4325
615-4325: KIT DE ELO
Verificar Preço
Entre em Contato com o Revendedor
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto