Zeppelin Power Norway

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Zeppelin Power Norway
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeTrem de forçaPneus e ArosAros640-5265: Aro da Roda Dianteira
HomeTrem de forçaPneus e ArosAros640-5265: Aro da Roda Dianteira
640-5265: Aro da Roda Dianteira

Cat® Front Wheel Rim provides stable tire support and load handling, designed for heavy-duty performance.

Marca: Cat

Imagens do Produto
640-5265: Aro da Roda Dianteira
640-5265: Aro da Roda Dianteira
640-5265: Aro da Roda Dianteira
640-5265: Aro da Roda Dianteira
640-5265: Aro da Roda Dianteira

Cat® Front Wheel Rim provides stable tire support and load handling, designed for heavy-duty performance.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 640-5265
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 640-5265

Cat® Front Wheel Rim is a cylindrical wheel outer edge holding the tire on the wheel and to provide a solid base to mount your tires. They are the connection between the hub & the tire. The tire is installed on the rim, & the rim is bolted to the hub. Main function of the Cat® Rim is supporting and sealing the tire to the wheel and makes a difference in friction reduction and handling as well as gas mileage. The Rim ensures proper fitting between tire and retaining the air inside the tire. The Rims are made of strong metal such as steel to withstand the force and load of the Cat® machine. The width & diameter of the rim determines the size of a tire. Cat® Wheel Rim can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. They are manufactured for long service life, minimal maintenance and high operational reliability.

Wheel Size : W8 x 16
Rim Diameter : 405.60 mm (15.97 in)
Rim Width : 203.20 mm (8 in)
Rim Thickness : 4.65 mm (0.18 in)
Pitch Circle Diameter : 203.20 mm (8 in)

Application:
Cat® Wheel Rims are used in the Cat® wheels and varies according to the application of the Cat® machine. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 640-5265
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 640-5265

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto