AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări102-6495: Garnitură tip simering
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări102-6495: Garnitură tip simering
102-6495: Garnitură tip simering

Garnitură tip simering Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
102-6495: Garnitură tip simering
102-6495: Garnitură tip simering
102-6495: Garnitură tip simering
102-6495: Garnitură tip simering

Garnitură tip simering Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 102-6495

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (in): 6,693
Color: Black
Diametrul exterior (mm): 170,0
Inner Diameter (mm): 140,0
Outer Diameter (mm): 170,0
Tip garnitură: Tip buză
Weight (kg): 0,2
Lăţime (in): 37,4
Diametrul arborelui (in): 5,512
Diametrul arborelui (mm): 140,0
Stil: SBT
Lăţime (mm): 22,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 102-6495

EXCAVATOR

315B L 318B N 317B L 317B LN 315D L 315-A L 317 N 315B 317-A N 315C 317-A 315-A 318B 315B FM L

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită