Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăMotorFiltre și fluide motorKituri de reparații și service motorKituri de garnituri pentru motor175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
AcasăMotorFiltre și fluide motorKituri de reparații și service motorKituri de garnituri pentru motor175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime
175-3886: Garnitură pentru conducte de apă de 0,8 mm grosime

Garnitură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 175-3886

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Standard rotund
Stil: Plat
Material: Compresibilitate scăzută, foaie de material pentru garnituri
Diametrul interior (mm): 115,0
Diametrul exterior (mm): 195,3
Grosime (mm): 0,8
Dimensiunea găurii (mm): 16,0 (8X)
Diametrul interior (in): 4,53
Diametrul exterior (in): 7,69
Grosime (in): 0,03
Dimensiunea găurii (in): 0,63 (8X)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 175-3886

MOTOR MARITIM

C32

AUXILIARE MARINE

3608 C32

SET GENERATOR

C32

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită