StartMotorMotorfilters en -vloeistoffenReparatie- en onderhoudskits voor motorPakkingsets motor175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
StartMotorMotorfilters en -vloeistoffenReparatie- en onderhoudskits voor motorPakkingsets motor175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik

Pakking

Merk: Cat

Productafbeeldingen
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik
175-3886: Waterleidingen pakking van 0,8 mm dik

Pakking

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 175-3886

Meeteenheden

VSMetrisch
Type: Rond, standaard
Stijl: Plat
Materiaal: Lage samendrukbaarheid, plaatpakkingmateriaal
Binnendiameter (mm): 115,0
Buitendiameter (mm): 195,3
Dikte (mm): 0,8
Boringmaat (mm): 16,0 (8X)
Binnendiameter (in): 4,53
Buitendiameter (in): 7,69
Dikte (in): 0,03
Boringmaat (in): 0,63 (8x)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 175-3886

GENERATORSET

C32

SCHEEPSHULPTOEPASSINGEN

3608 C32

SCHEEPSMOTOR

C32

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen