AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri192-5987: GARNITURĂ
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri192-5987: GARNITURĂ
192-5987: GARNITURĂ

Cat® 2mm Thick Copper Sealing Ring Gasket

Marcă: Cat

Imaginile produselor
192-5987: GARNITURĂ
192-5987: GARNITURĂ
192-5987: GARNITURĂ
192-5987: GARNITURĂ
192-5987: GARNITURĂ

Cat® 2mm Thick Copper Sealing Ring Gasket

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 192-5987

Unități de măsură

SUAMetric
Inside Diameter (in): 0,53
Inside Diameter (mm): 13,5
Material: Copper
Outside Diameter (in): 0,7
Outside Diameter (mm): 18,0
Thickness (in): 0,08
Thickness (mm): 2,0
Weight (kg): 0,001
Weight (lb): 0,002
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 192-5987

TRACTOARE CU ȘENILE

D11T

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

972G II 972M XE 962M Z 980G II 966M XE 924K 962G II 972H 972K 980H 972M 972L 980K 980M 950M Z 986 966K XE 950G II 938H 988GC 938K 938M 966H 926M 962H 966L 966K 986H 930K 950H 966M 930M 950K 962L 986K 962K 966G II 950M 950L 962M 982M

CAMION

775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G

CAMION ARTICULAT

745C 725C 730 EJECTOR 725 730C2 740C 740B 725C2 740 735C 740 GC 735B 745 730 730C 735 OEM 735

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777 775 773

CAMION EJECTOR

740 730C2 EJ 730 740B 730C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită