AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru greder3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru greder3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ

Margine ascuțită curbată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ
3G-2165: MARGINE ASCUȚITĂ

Margine ascuțită curbată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 3G-2165

Unități de măsură

SUAMetric
Zimți: Nu este zimțat
Lăţime (mm): 203,2
Utilaj: Autogreder
Grosime (in): 0,748
Grosime (mm): 19,0
Material: Întărire completă (DH2)
Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 607,2
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 23,906
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3G-2165

SCARIFICATOR PLUG

16G

AUTOGREDER

140M 3 AWD 14L 140H NA 16M 18M3 12M 150 16M3 12M 3 AWD 163H 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 12H ES 140H ES 140 160 12M 3 12M 2 143H 120 160H NA 140M 160K 120M 160H 163H NA 140H 160H ES 160M 2 160M 3 120M 2 160M 16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită