AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm
7E-0079: Etanșare bobină de aprindere cu diametru exterior de 63 mm

Garnitură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7E-0079

Unități de măsură

SUAMetric
Material: ACM
Diametrul exterior (mm): 63,0
Diametrul interior (mm): 31,0
Grosime (mm): 16,7
Diametrul exterior (in): 2,48
Diametrul interior (in): 1,22
Grosime (in): 0,657
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7E-0079

MOTOR

G3406 G3408 G3412

PACHET ALIMENTARE

G3406

MOTOR GAZ

G3412 G3408 G3408B G3616 G3406

SET GENERATOR

G3406 G3412

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită