AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi031-4028: ȘURUB
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi031-4028: ȘURUB
031-4028: ȘURUB

Marcă: Cat

fallback-image
031-4028: ȘURUB

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 031-4028

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 031-4028

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1.5
Lungimea șurubului (mm): 38,1
Tip șurub: 12 puncte
Lungime de prindere (in): 0,156
Lungime de prindere (mm): 3,97
Filet: Grosier
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1/2-13
Material: Oțel carbon,Plastic din nylon 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 031-4028

BULDOZER

7SU 7S 7U 7A

TRACTOARE CU ȘENILE

D7H

MACARA

57H

EXCAVATOR

215B 229 225 225B 215

PLUG

7

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită