AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor
033-6038: Garnitură inelară conector filtru ulei de motor

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 033-6038

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiune bord (in): 914
Descriere material: FKM oferă performanțe superioare în majoritatea aplicațiilor, inclusiv aer, ulei de motor, combustibil diesel, ulei hidraulic, lichid de transmisie automată și biomotorină. Majoritatea formulelor FKM nu trebuie utilizate cu agent de răcire/uree. FKM este eficient la temperaturi ridicate și are o bună rezistență la abraziune și tăiere.
Compatibil cu: Lubrifianți pentru diesteri; Hidrocarburi halogenate (peste 100 grade Celsius); Foarte rezistent la compresiune; Lichide petroliere; Lichide cu ester fosfat; Lichide siliconice; Unii acizi
Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM (90),Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2,95
Aplicaţii: Aplicații de înaltă presiune, la temperaturi ridicate, care necesită rezistență la aer, combustibili, lubrifianți și fluide hidraulice; garnituri ORFS, STORS
Temperatură (°C): -40 - 175
Temperatură (°F): -40 - 350
Diametrul interior (mm): 26,59
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,116
Diametrul interior (in): 1,047
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Nu este compatibil cu: Amine; Lichide de frână; Lichid de răcire a motorului; Lichide rezistente la foc; Cetone; Abur; Apă
Diametrul interior al garniturii (mm): 26,59
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 033-6038

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

323D L 323D LN

CAMION

793F AC 793F CMD 797F 797 793F 793F OEM 797B 793F XQ

ÎNCĂRCĂTOR CU BRAŢ ŞI ARTICULAŢIE

539

EXCAVATOR

311D LRR 318D L 320D L 312D L 314D LCR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 314D CR 313D 323D

TRANSMISIE MARINĂ

7211 7221

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită