AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​ȘtifturiAlte știfturi
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat

Știft cu cap în cruce Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat
096-3781: Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat

Știft cu cap în cruce Cat®

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 096-3781
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 096-3781

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Gaură în cruce
Descriere material: Oţel
Diametru știft (mm): 9,95
Diametrul capului (mm): 17,8
Lungime (mm): 21,2
Diametrul știftului (in): 0,392
Diametrul capului (in): 0,700
Lungime (in): 0,834
Pin Length (mm): 21,2
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 096-3781

BURGHIU

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

BULDOZER CU ROTI

844 854K 854 844K 972G II 938G II 993K 980G II 962G II 972H 980H 992K 950G II 938H 966H 962H 986H 950H 994K 966G II 995 990K 990 993 992

UNEALTA DE LUCRU

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

PORTSCULA INTEGRATA

IT62G II IT38G II

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

794 AC 796 AC

EXCAVATOR

312B L 307 311-A 317 N 317-A E70 315-A E110 312B E200B E70B 315-A L EL180 E110B 311B E180 312-A 317-A N 307-A EL200B E120 E120B E240 313B EL240

TRACTOARE CU SENILE

D9 D8 D8T D10T2 D10T D10 D11 D9T D11T D9 GC

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

305.5 306 307D 307C 307-A 308D 308C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert