Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন

Cat® রেডিয়েটর গ্রিল এবং হুডের জন্য ক্রস হোল সহ ক্লেভিস পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন
096-3781: ক্রস হোল ক্লেভিস পিন

Cat® রেডিয়েটর গ্রিল এবং হুডের জন্য ক্রস হোল সহ ক্লেভিস পিন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
096-3781 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 096-3781 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পিনের প্রকার: ক্রস হোল
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
পিনের ব্যাস (mm): 9.95
হেডের ব্যাস (mm): 17.8
দৈর্ঘ্য (mm): 21.2
পিনের ব্যাস (in): 0.392
হেডের ব্যাস (in): 0.700
দৈর্ঘ্য (in): 0.834
Pin Length (mm): 21.2
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 096-3781 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62G II IT38G II

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

305.5 306 307D 307C 307-A 308D 308C

হুইল ডোজার

844 854K 854 844K 972G II 938G II 993K 980G II 962G II 972H 980H 992K 950G II 938H 966H 962H 986H 950H 994K 966G II 995 990K 990 993 992

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

794 AC 796 AC

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9 D8 D8T D10T2 D10T D10 D11 D9T D11T D9 GC

এক্সকেভেটর

312B L 307 311-A 317 N 317-A E70 315-A E110 312B E200B E70B 315-A L EL180 E110B 311B E180 312-A 317-A N 307-A EL200B E120 E120B E240 313B EL240

ড্রিল

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন