AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu

Margine ascuțită 40 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu
109-9230: Centru margine ascuţită de regim greu

Margine ascuțită 40 mm

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 109-9230
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 109-9230

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 1.450
Înălțime (mm): 406
Lăţime (mm): 406
Utilaj: Încărc
Lungime (in): 57,09
Înălțime (in): 15,98
Hole Spacing (in): 19,094
Edge Length (in): 57,087
Edge Length (mm): 1.450
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 485
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 19,094
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 485
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 19,094
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 240
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 9,449
End 1 Hole Offset (in): 9,449
End 1 Hole Offset (mm): 240
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 485
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 109-9230

BULDOZER CU ROTI

980GC 988K 980H 980G 980K 982M 980 980M 980K HLG 982 980G II 980XE

UNEALTA DE LUCRU

BUCKET

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5P-8823
5P-8823: Șurub plug
Verificare preț
6V-6535
6V-6535: ȘURUB
Verificare preț
3K-9770
3K-9770: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert