Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenarları
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar

Kesici Kenar 40 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar
109-9230: Ağır Hizmet Tipi Orta Kesici Kenar

Kesici Kenar 40 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
109-9230 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
109-9230 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Makine: Yükleyici
Genişlik (mm): 406
Uzunluk (mm): 1.450
Yükseklik (inç): 15,98
Uzunluk (inç): 57,09
Yükseklik (mm): 406
Hole Spacing (in): 19,094
Edge Length (in): 57,087
Edge Length (mm): 1.450
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 485
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 19,094
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 485
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 19,094
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 240
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 9,449
End 1 Hole Offset (in): 9,449
End 1 Hole Offset (mm): 240
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 485
Daha fazla göster
109-9230 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

980GC 988K 980H 980G 980K 982M 980 980M 980K HLG 982 980G II 980XE

ATAŞMAN

BUCKET

Daha fazla göster
İlgili parçalar
5P-8823
5P-8823: Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 Dişli 95 mm Uzunluğunda Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
3K-9770
3K-9770: SOMUNU
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin