AcasăHardware, etanșări și consumabileCurele și fuliiCurele118-2018: Curea trapezoidală zimțată (set de 3)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileCurele și fuliiCurele
118-2018: Curea trapezoidală zimțată (set de 3)
118-2018: Curea trapezoidală zimțată (set de 3)

Lățime: 15,9 mm (0,63 in)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
118-2018: Curea trapezoidală zimțată (set de 3)
118-2018: Curea trapezoidală zimțată (set de 3)

Lățime: 15,9 mm (0,63 in)
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
Diagramă piese pentru 118-2018
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 118-2018

Unități de măsură

SUAMetric
Lățime curea (mm): 15,9
Tip curea: Curele trapezoidale - zimțate
Lungimea curelei (mm): 2.108
Lățime curea (in): 0,63
Lungimea curelei (in): 82,99
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 118-2018

MOTOR - SET GENERATOR

C15 C18

TROLIU CU SENILE

57H

PRODUSE PETROLIERE

C15 C18 CX35-C18I

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B C15 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

MOTOR - UTILAJ

3408

TRACTOARE CU SENILE

D7R D8R II D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC 8 8U 8SU 8A

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert