AcasăTren de putere​Transmisii și componenteAlte componente de transmisie132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
AcasăTren de putere​Transmisii și componenteAlte componente de transmisie132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie

Piston ambreiaj Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie
132-9643: Piston ambreiaj planetar transmisie

Piston ambreiaj Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 132-9643

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Fontă
Lăţime (mm): 25,0
Diametrul interior (mm): 317,75
Diametrul exterior (mm): 432,0
Lăţime (in): 0,984
Diametrul interior (in): 12,5098
Diametrul exterior (in): 17,0078
Material: Gray (Flake) Iron
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 132-9643

CAMION ART SUBTERAN

AD45B AD45 AD55

CAMION

770G 770G OEM

CAMION CARIERĂ

770G

CAMION ARTICULAT

740 D400E II 735 OEM 740B 735B 735

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

770 773GC

CAMION EJECTOR

740 D400E II 740B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită