Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu

Cat® Transmission Planetary Clutch Piston engages and disengages clutch components, enabling smooth torque transfer within the transmission system

Marka: Cat

Ürün Resimleri
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu
132-9643: Şanzıman Planet Kavrama Pistonu

Cat® Transmission Planetary Clutch Piston engages and disengages clutch components, enabling smooth torque transfer within the transmission system

Marka: Cat

Sıklıkla Birlikte Alınanlar
132-9643132-9643
102-8671102-8671
3P-27953P-2795
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
132-9643 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material Description: Cast Iron
Width (mm): 25,0
Inside Diameter (mm): 317,75
Outside Diameter (mm): 432,0
Width (in): 0,984
Inside Diameter (in): 12,5098
Outside Diameter (in): 17,0078
Material: Gray (Flake) Iron
Daha fazla göster
132-9643 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

770G 770G OEM

BELDEN KIRMALI KAMYON

740 D400E II 735 OEM 740B 735B 735

ARAZİ KAMYONU

770 773GC

TAŞ OCAĞI KAMYONU

770G

EJEKTÖR KAMYON

740 D400E II 740B

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD45B AD45 AD55

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi