AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ
136-2967: GARNITURĂ INELARĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 136-2967

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3,53
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,139
Material: NBR - Nitril,Nitril (NBR),NBR (75),Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR
Diametrul interior (mm): 500,74
Diametrul interior (in): 19,714
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 136-2967

EXCAVATOR

365C L 374 374F 345B II 345C L 365B L 365C L MH 365B II 365C 374F L 374D L 345C 365B 365C L

TRACTOARE CU SENILE

D10

AUTOGREDER

16M 18M3 16M3 16 18 16GC

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AD30

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită