AcasăMotorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiAlte curele, fulii și amortizoare de vibrații145-2901: Capac de praf
Acasă
MotorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiAlte curele, fulii și amortizoare de vibrații
145-2901: Capac de praf
145-2901: Capac de praf

Capac antipraf Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
145-2901: Capac de praf
145-2901: Capac de praf
145-2901: Capac de praf
145-2901: Capac de praf
145-2901: Capac de praf

Capac antipraf Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Covers provide dust and water protection for idler assemblies of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Outside diameter: 38 mm (1.496 in)
• Inside diameter: 13.9 mm (0.547 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Cancer și efecte nocive asupra reproducerii - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Covers provide dust and water protection for idler assemblies of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Outside diameter: 38 mm (1.496 in)
• Inside diameter: 13.9 mm (0.547 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Cancer și efecte nocive asupra reproducerii - www.P65Warnings.ca.gov
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 1.49
Diametrul interior (mm): 13.9
Diametrul interior (in): 0.55
Grosime (in): 0.28
Grosime (mm): 7
Diametrul exterior (mm): 38
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 1.49
Diametrul interior (mm): 13.9
Diametrul interior (in): 0.55
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Truck Engine
C7C9C-10C-12C-931163126B31263126EC11C13C15
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Off Highway Truck
793D789D785D
Motor Grader
12H12M12K120H14160K120K160M135H16M160140M140K140G14L15014M140K 2140120K 2
Track-Type Tractor
D8ND5R LGPD5R2D5R XLD5ND6N
Wheel Skidder
535C545C525C
Asphalt Paver
BG-2455DAP-1055DAP-1000DAP-755BG-260D
Pipelayer
561N
Petroleum Package
TH31-C9T
Wheel Tractor
657E
Reclaimer Mixer
RM-500
Engine
3126E3516E3512B
Track Loader
963C953C
Petroleum Engine
C9C7
Soil Compactor
825C815B815F
Cold Planer
PM-200PM-201
Wheel Dozer
844824C854G814F
Landfill Compactor
836H826C
Wheel Loader
966F II972H950G II962H950H972G II938G II980G II962G II980C980F980H980G992G966D938H966F966E990 II966H994F994H966G II
Gen Set Engine
3126B
Engine - Machine
3516C
Challenger
MT845MT835MTC855MTC865MTC835MT865MTC845MT855
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Industrial Engine
3176C3516BC1831263126B3196C7C93512CC-9C15
Truck
785789793D789C789D777C777B789B777D777785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D784C
Vizualizare mai multe
Truck Engine
C7C9C-10C-12C-931163126B31263126EC11C13C15
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 145-2901
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert