Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームエンジンベルト,プーリ,バイブレーション ダンパその他のベルト,プーリ,バイブレーション ダンパ145-2901: 38 mm外径ダストカバー
ホーム
エンジンベルト,プーリ,バイブレーション ダンパその他のベルト,プーリ,バイブレーション ダンパ
145-2901: 38 mm外径ダストカバー
145-2901: 38 mm外径ダストカバー

Cat® アイドラ プーリ用鋼製ダスト カバー

ブランド: Cat

製品画像
145-2901: 38 mm外径ダストカバー
145-2901: 38 mm外径ダストカバー
145-2901: 38 mm外径ダストカバー
145-2901: 38 mm外径ダストカバー
145-2901: 38 mm外径ダストカバー

Cat® アイドラ プーリ用鋼製ダスト カバー

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
カバーは、Cat大型機器のアイドラーアセンブリの埃や防水性を保護します

特長:
• 外径: 38 mm (1.496 インチ)
• 内径: 13.9 mm (0.547 インチ)

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

説明:
カバーは、Cat大型機器のアイドラーアセンブリの埃や防水性を保護します

特長:
• 外径: 38 mm (1.496 インチ)
• 内径: 13.9 mm (0.547 インチ)

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 38
内径(mm): 13.9
厚さ(in): 0.28
外径(in): 1.49
内径(in): 0.55
厚さ(mm): 7
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 38
内径(mm): 13.9
厚さ(in): 0.28
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Truck Engine
C7C9C-10C-12C-931163126B31263126EC11C13C15
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Off Highway Truck
793D789D785D
Motor Grader
12H12M12K120H14160K120K160M135H16M160140M140K140G14L15014M140K 2140120K 2
Track-Type Tractor
D8ND5R LGPD5R2D5R XLD5ND6N
Wheel Skidder
535C545C525C
Asphalt Paver
BG-2455DAP-1055DAP-1000DAP-755BG-260D
Pipelayer
561N
Petroleum Package
TH31-C9T
Wheel Tractor
657E
Reclaimer Mixer
RM-500
Engine
3126E3516E3512B
Track Loader
963C953C
Petroleum Engine
C9C7
Soil Compactor
825C815B815F
Cold Planer
PM-200PM-201
Wheel Dozer
844824C854G814F
Landfill Compactor
836H826C
Wheel Loader
966F II972H950G II962H950H972G II938G II980G II962G II980C980F980H980G992G966D938H966F966E990 II966H994F994H966G II
Gen Set Engine
3126B
Engine - Machine
3516C
Challenger
MT845MT835MTC855MTC865MTC835MT865MTC845MT855
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Industrial Engine
3176C3516BC1831263126B3196C7C93512CC-9C15
Truck
785789793D789C789D777C777B789B777D777785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D784C
さらに表示
Truck Engine
C7C9C-10C-12C-931163126B31263126EC11C13C15
保証情報
返品ポリシー
145-2901の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください