AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte149-3248: ANSAMBLU TUB
AcasăFurtunuri și conducteConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte149-3248: ANSAMBLU TUB
149-3248: ANSAMBLU TUB

ANSAMBLU TUB HIDRAULIC Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
149-3248: ANSAMBLU TUB
149-3248: ANSAMBLU TUB

ANSAMBLU TUB HIDRAULIC Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 149-3248

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: CONECTOR
Dimensiune hexagonală (in): 0,75
Dimensiune hexagonală (mm): 19,05
Dimensiunea filetului (in): 11/16-16
Descriere material: TUBULATURĂ DE OȚEL
Diametrul exterior (in): 0,5
Diametrul exterior (mm): 12,7
Înălțime totală (in): 18,61
Înălțime totală (mm): 472,7
Lungime totală (in): 21,82
Lungime totală (mm): 554,2
Lățimea totală (in): 0,03
Lățimea totală (mm): 0,8
Greutate (kg): 0,63
Greutate (lb): 1,39
Tip conector: ORFS
Material: Alloy Mixed: Metal
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 149-3248

TRACTOARE CU SENILE

D4C III D5C III

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită