పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు149-3248: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు149-3248: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
149-3248: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

Cat® హైడ్రాలిక్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
149-3248: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
149-3248: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

Cat® హైడ్రాలిక్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 149-3248 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: కనెక్టర్
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.75
హెక్స్ సైజు (mm): 19.05
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 11/16-16
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్ ట్యూబింగ్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.5
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 12.7
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 18.61
మొత్తం ఎత్తు (mm): 472.7
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 21.82
మొత్తం పొడవు (mm): 554.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.03
మొత్తం వెడల్పు (mm): 0.8
బరువు (కిలోలు): 0.63
బరువు (lb): 1.39
కనెక్టర్ రకం: ఓ-రింగ్ ఫేస్సీల్
Material: Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 149-3248కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D4C III D5C III

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది