AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi152-0191: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi152-0191: Șurub cu cap hexagonal
152-0191: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
152-0191: Șurub cu cap hexagonal
152-0191: Șurub cu cap hexagonal
152-0191: Șurub cu cap hexagonal
152-0191: Șurub cu cap hexagonal
152-0191: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 152-0191

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 4.724
Lungimea șurubului (mm): 120,0
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Zincat
Grip Length (in): 0,354
Lungime de prindere (mm): 9,0
Material: Oţel,Aliaj de Zinc,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 152-0191

MOTOR MARITIM

C280-12

CUPLOR RAPID-DWL

CW-70

MOTOR SET GENERATOR

3608 3606 3616

MOTOR GAZ

G3612 G3616

EXCAVATOR

390D 390D L 365C L 390F L 395 374 365C 374F L 374D L

BETONIERĂ ASFALT

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG600D BG-260D BG555E AP1055 BG1055E BG-2455D BG-2455C BG-2255C AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E AP1000 BG1000E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită