InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos152-0191: perno de cabeza hexagonal
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos152-0191: perno de cabeza hexagonal
152-0191: perno de cabeza hexagonal

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
152-0191: perno de cabeza hexagonal
152-0191: perno de cabeza hexagonal
152-0191: perno de cabeza hexagonal
152-0191: perno de cabeza hexagonal
152-0191: perno de cabeza hexagonal

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 152-0191

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 4.724
Longitud del perno (mm): 120.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Zinc Lamelar
Grip Length (in): 0.354
Longitud de asa (mm): 9.0
Material: Acero,Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 152-0191

MOTOR DE GAS

G3612 G3616

ACOPLADOR RÁPIDO - DWL

CW-70

MOTOR MARINO

C280-12

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3608 3606 3616

EXCAVADORA

390D 390D L 365C L 390F L 395 374 365C 374F L 374D L

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG600D BG-260D BG555E AP1055 BG1055E BG-2455D BG-2455C BG-2255C AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E AP1000 BG1000E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido