AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi153-8002: ȘURUB
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi153-8002: ȘURUB
153-8002: ȘURUB

Șurub cu cap îngropat hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
153-8002: ȘURUB
153-8002: ȘURUB
153-8002: ȘURUB
153-8002: ȘURUB
153-8002: ȘURUB

Șurub cu cap îngropat hexagonal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 153-8002

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Aliaj de Zinc,Plastic din nylon 6, 6/12, 6/6,Oțel aliat
Lungime de prindere (mm): 2,1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25,0
Grip Length (in): 0,083
Bolt Length (in): 0.984
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 153-8002

BULDOZER CU ROTI

834H 824H 824G 854K 824G II

UNEALTA DE LUCRU

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CB2.5 GC CB2.5

MOTOR - UTILAJ

3516C

ÎNCARCATOR CU SENILE

973K 963 973 963K 953K 953

BETONIERA ASFALT

AP500 PE636 AP555 AP455 SE50 VT SE47 FM SE47 VT

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

798 AC 796 AC 794 AC 798 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793F 795F AC 793F AC MT4400D AC 793F XQ 797F 794 AC 797B

TRACTOARE CU SENILE

D7R II

ENERGIE REGENERABILA

ECE2000 ETS1500 PGS1260 ECE1500 PGS840

PRODUSE FORESTIERE

552 2 522 521 521B 522B

COMPACTOR DE TERASAMENT

825H 825G 825G II 826G II 836H 836G 826G 826H

ÎNCARCATOR PE ROTI

980 XE 962 982XE 972G 966 972H 972M 972 966 GC 950GC 966XE 980 982 950G II 950G 962H 962G 950H 950K 962K 950M 962M 950 GC 972G II 972M XE 980G II 966M XE 980XE 962G II 980H 980G 966H 966G 966M 966G II 950 982 XE

EXCAVATOR

324D FM LL 324D FM 568 FM LL 325D FM 320D2 FM 312 GX 312 GC 568 FM 320D FM 538

TROLIU CU ROTI

535D 535C 535B 525 515 545D 545C 545 555D 525D 525C 525B

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R2900G R1700 XE 6015B 6015 LD350

AUTOGREDER

24

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K 621K OEM 631K 637K 651 637K

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită