AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare154-8741: Garnitură inelară
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare154-8741: Garnitură inelară
154-8741: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
154-8741: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 154-8741

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 2,62
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,103
Diametrul interior (mm): 247,32
Diametrul interior (in): 9,737
Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM (fluorocarbon),Plastic din politetrafluoroetilenă (PTFE),Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Dimensiune bord (in): 178
Compatibil cu: Lubrifianți pentru diesteri; Hidrocarburi halogenate (peste 100 grade Celsius); Foarte rezistent la compresiune; Lichide petroliere; Lichide cu ester fosfat; Lichide siliconice; Unii acizi
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 154-8741

MOTOR - SET GENERATOR

3512B PM3516 PM3512

PRODUSE MARINE

3516C 3516B 3512B

GENERATOR

SR5 SR4B SR4BHV

PRODUSE FORESTIERE

HH44 DE HH75 560B 580B 580

PRODUSE PETROLIERE

3516C

MOTOR - INDUSTRIAL

3561B 3516C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC10

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită