AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT
185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT

Știft de legătură Cat® 3,5" diametru X 12,6" lungime

Marcă: Cat

Imaginile produselor
185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT
185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT

Știft de legătură Cat® 3,5" diametru X 12,6" lungime

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Comparați piesele alternative
185-7219
Această piesă:
185-7219: ANSAMBLU ȘTIFT
Diametrul știftului (in)

3,5

Lungime (in)

12,6

Descriere

Știft de legătură Cat® 3,5" diametru X 12,6" lungime

614-9484
Această piesă:
614-9484: Kit de știfturi - ridicare la cupă

Descriere

Toate piesele necesare pentru actualizarea completă a unei îmbinări cu știft. Toate piesele potrivite, la locul potrivit, la momentul potrivit! Kitul include știftul de articulație, lagărele/bucșele și feroneria (șuruburi, șaibe, șaibe, distanțiere etc.)

614-9486
Această piesă:
614-9486: Cupă de ridicare a kit de știfturi

Descriere

KITUL FURNIZEAZĂ UN ANSAMBLU DE ȘTIFT ȘI UN LAGĂR, ÎMPREUNĂ CU HARDWARE-UL AFERENT PENTRU ÎNLOCUIREA UNUI ȘTIFT DE ARTICULAȚIE CU UN SINGUR BRAȚ DE RIDICARE LA CONEXIUNEA LA CUPĂ LA UTILAJELE 980 G, GII, H, HII ȘI K

Piese conexe
201-1161
201-1161: Distanțier
Verificare preț
186-6320
186-6320: ȘAIBĂ
Verificare preț
7K-9211
7K-9211: GARNITURĂ
Verificare preț
185-7220
185-7220: LAGĂR-MANȘON
Verificare preț
186-6319
186-6319: Șaibă
Verificare preț
7X-7742
7X-7742: ȘAIBĂ
Verificare preț
8T-4141
8T-4141: M20-2.5 x 70mm Hex Head Bolt
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert