Connexion
Goupille de levier d'inclinaison Cat® pour réguler l'angle d'inclinaison ou d'inclinaison de l'objet auquel elle est attachée, offrant un contrôle pratique du positionnement et de l'alignement
Marque: Cat
Goupille de levier d'inclinaison Cat® pour réguler l'angle d'inclinaison ou d'inclinaison de l'objet auquel elle est attachée, offrant un contrôle pratique du positionnement et de l'alignement
Marque: Cat
3,5
12,6
12,598
Goupille de levier d'inclinaison Cat® pour réguler l'angle d'inclinaison ou d'inclinaison de l'objet auquel elle est attachée, offrant un contrôle pratique du positionnement et de l'alignement
Toutes les pièces nécessaires à la mise à jour complète d’une articulation à goupille. Toutes les bonnes pièces, au bon endroit, au bon moment ! Le kit comprend l’axe de timonerie, les roulements/bagues et la visserie (boulons, rondelles, cales d’épaisseur, entretoises, etc.)
LE KIT CONTIENT UN AXE ET UN ROULEMENT AINSI QUE LA VISSERIE CONNEXE POUR LE REMPLACEMENT D’UN SEUL AXE DE TIMONERIE DE BRAS DE MANUTENTION AU NIVEAU DE LA CONNEXION AU GODET SUR LES MACHINES 980 G, GII, H, HII ET K
L'entretoise Cat® assure un espacement précis pour l'installation et l'alignement des goupilles du bras de chargement
Rondelle de 1,6 mm d'épaisseur en acier Cat®
RONDELLE PLATE
La rondelle pour commande de godet Cat® assure l'espacement et la stabilité pour une fixation et un fonctionnement efficaces des composants de commande du godet
Joint à goupille type à lèvres Cat® (goupille de 88,9 mm)
Palier lisse Cat® en acier à usage intensif de 148,30 mm de hauteur utilisé pour soutenir le mouvement de rotation entre les timoneries
Boulon à tête hexagonale Cat® (arbre de transmission, chaîne cinématique)
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée