AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură188-3917: Știft de legătură
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
188-3917: Știft de legătură
188-3917: Știft de legătură

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
188-3917: Știft de legătură
188-3917: Știft de legătură
188-3917: Știft de legătură
188-3917: Știft de legătură
188-3917: Știft de legătură

Știft de legătură
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
Diagramă piese pentru 188-3917
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 188-3917

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Tip știft: Știft indicator
Placare: Placat cu crom dur
Diametru știft (mm): 70
Diametrul știftului (in): 2,76
Lungime (mm): 197
Lungime (in): 7,76
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 188-3917

EXCAVATOR PE ROTI

M323F M313C MH3026 M313D M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M318D M316C M318C M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3022 MH3024

EXCAVATOR

M318F M315F M317F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert