หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ188-3917: ชุดหมุด
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ
188-3917: ชุดหมุด
188-3917: ชุดหมุด

Cat® Pin for Boom in Implements

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
188-3917: ชุดหมุด
188-3917: ชุดหมุด
188-3917: ชุดหมุด
188-3917: ชุดหมุด
188-3917: ชุดหมุด

Cat® Pin for Boom in Implements

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 188-3917
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 188-3917

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Alloy Steel,Structural Steel
Pin Type: Flag Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 70
Pin Diameter (in): 2.76
Length (mm): 197
Length (in): 7.76
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 188-3917

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3022 MH3024

รถขุด

M318F M315F M317F

รถขุดล้อยาง

M323F M313C MH3026 M313D M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M318D M316C M318C M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ