AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal
1D-4623: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 1D-4623
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 1D-4623

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 8,5
Bolt Length (mm): 215,9
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Lungime de prindere (in): 6,5
Lungime de prindere (mm): 165,1
Material: Oţel,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 1D-4623

MOTOR - SET GENERATOR

3608 D379B D399 3616 3608 3606 D398B

BULDOZER CU ROTI

834 824B 992B 980 988 992

MOTOR - CAMION

1693

ÎNCARCATOR CU SENILE

977L 983B 983

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

773 772 69D 775E 775D 769 773E 773D 773 769B 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 773E 772 772B 768C 768B

TRACTOARE CU SENILE

D9G

PRODUSE MARINE

D397D 3616 D379A 3612 D379B D375D D399 D398A D398B D343 3608 7261

COMPACTOR DE TERASAMENT

825B 826B

MOTOR - INDUSTRIAL

D398 D399 D343 D398B D379 D379B G343 G3612 G3616 G398 G399 G379A G379

EXCAVATOR

235 245

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D35C D300E D550B D400 D44B D250E D25C D350C D35HP D30C

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

637 631C 633C 666 666B 627 637 657 657E 657B

AUTOGREDER

16

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5P-6652
5P-6652: ȘAIBĂ
Verificare preț
5P-8248
5P-8248: 3/4" ID Steel Flat Washer
Verificare preț
2J-3506
2J-3506: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert