หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10

Cat® ยึดส่วนประกอบด้วยสลักหัวหกเหลี่ยมเพื่อยึด รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และสร้างความมั่นใจในการเชื่อมต่อเชิงกลที่เชื่อถือได้

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10
1D-4623: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว 3/4-10

Cat® ยึดส่วนประกอบด้วยสลักหัวหกเหลี่ยมเพื่อยึด รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และสร้างความมั่นใจในการเชื่อมต่อเชิงกลที่เชื่อถือได้

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 1D-4623
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1D-4623

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 8.5
Bolt Length (mm): 215.9
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 6.5
ความยาวด้ามจับ (มม.): 165.1
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1D-4623

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

977L 983B 983

รถบดดิน

825B 826B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

D398 D399 D343 D398B D379 D379B G343 G3612 G3616 G398 G399 G379A G379

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

D35C D300E D550B D400 D44B D250E D25C D350C D35HP D30C

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

D397D 3616 D379A 3612 D379B D375D D399 D398A D398B D343 3608 7261

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

637 631C 633C 666 666B 627 637 657 657E 657B

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3608 D379B D399 3616 3608 3606 D398B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

773 772 69D 775E 775D 769 773E 773D 773 769B 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 773E 772 772B 768C 768B

รถขุด

235 245

รถดันล้อยาง

834 824B 992B 980 988 992

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

1693

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D9G

รถเกรดดิน

16

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
5P-6652
5P-6652: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มม.
ตรวจสอบราคา
2J-3506
2J-3506: น็อตหกเหลี่ยม 0.750"
ตรวจสอบราคา
5P-8248
5P-8248: แหวนรองแข็งหนา 3.5 มม.
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ