AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring

Internal Lip Type Piston Seal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring
1P-9261: 173.55mm Outer Diameter Internal Seal Ring

Internal Lip Type Piston Seal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 1P-9261
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Inside Diameter (mm): 173,0
Cross Section Direction: Internal Lip Facing Shaft Dia
Primary Sealing Material: Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 1P-9261

TRACTOR CU ROŢI

627G 627H 627E 627F 637G 637K

MOTOR - SET GENERATOR

3508B

CAMION ART SUBTERAN

AD30

TRACTOARE CU ȘENILE

D9 D8L D10T2 D10 D9T D9R D9L D9N D9 GC D10N D10R D10T D5B D6D

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980K HLG 988F II 986 980 982 988GC 986H 988 986K 980G II 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 980F II

SCARIFICATOR PLUG

16G

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

589

MODUL DE PUTERE

TR43-C18L TR43 TR43-E44

PLUG

6 5 9 8 977 10

TRACTOR-SCREPER CU ROŢI

627K 627 637 627K LRC 637K

COMPACTOR DE SOL

825 825H 825G 825K 825C 825G II

SOLUȚII OEM

3412C

BULDOZER

5A 5S 10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

BULDOZER CU ROŢI

834 834G 834H 834B 834K 824H 824G 824C 824K 824G II 824

TREN DE PUTERE

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

COMANDĂ HIDRAULICĂ

163 153

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R3000H R2900G R2900

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B

CAMION ARTICULAT

D550B D44B D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D

MACARA

59N 59L 58L 55 59 58

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

983B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

SCREPER PE ROŢI

637K 637E 637G 627G 627F 627E

AUTOGREDER

24H 24M 16H NA 14H NA 16H 16G 14H 14G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită