AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
210-7552: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 210-7552

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Manșon cu flanșă
Material: Oţel
Diametrul interior (mm): 240,0
Diametrul exterior (mm): 270,0
Lungime totală (mm): 60,0
Diametrul flanșei (mm): 316,0
Grosime buză (mm): 10,0
Pasaj de lubrifiere: Fără orificiu de lubrifiere în lagăr
Diametrul interior (in): 9,46
Diametrul exterior (in): 10,65
Lungime totală (in): 2,36
Diametrul flanșei (in): 12,44
Grosime buză (in): 0,37
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 210-7552

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

992G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită