AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei218-0324: Compresor
Acasă
CabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei
218-0324: Compresor
218-0324: Compresor

Compresor refrigerent Cat® (ambreiaj 24 V)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
218-0324: Compresor
218-0324: Compresor

Compresor refrigerent Cat® (ambreiaj 24 V)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 218-0324
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 218-0324

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 244,5
Diametru alezaj (mm): 29,3
Diametru alezaj (in): 1,2
Descriere material: Aluminiu turnat
Lungime (in): 1.3 (Stroke)
Tip conector: DT cu 2 pini
Lungime (mm): 32.8 (Stroke)
Diametrul exterior (in): 5,4
Știfturi: 2
Lungime totală (in): 9,6
Tensiune (V c.a.): 24 (V c.c.)
Diametrul exterior (mm): 137
Material: Alloy Aluminum
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 218-0324

MOTOR - SET GENERATOR

3516E

EXCAVATOR PE ROTI

W345B II

PRODUSE FORESTIERE

TK1051

BULDOZER CU ROTI

834G 854G 834H 824G II 824H 824C 980G II 988G 988H 980H 980G 992G 986H

PRODUSE PETROLIERE

C9 C7

COMPACTOR DE TERASAMENT

825G II 825H 825C 836H 836G 826C 826H 826G II

MOTOR - INDUSTRIAL

3508C 3512C C7 C9 3512C 3406E

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

793D 797 793D 772 770 793F 797B

EXCAVATOR

345B II 345B L 345B II MH 365B II 365B L 345B 365B

REGENERATOR DRUM

RM-500

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

740 740 735 OEM 735

AUTOGREDER

24M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert