Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームキャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント218-0324: 24 V基本クラッチおよび冷媒コンプレッサ
ホーム
キャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント
218-0324: 24 V基本クラッチおよび冷媒コンプレッサ
218-0324: 24 V基本クラッチおよび冷媒コンプレッサ

Cat®冷媒コンプレッサ(24 Vクラッチ)

ブランド: Cat

製品画像
218-0324: 24 V基本クラッチおよび冷媒コンプレッサ
218-0324: 24 V基本クラッチおよび冷媒コンプレッサ

Cat®冷媒コンプレッサ(24 Vクラッチ)

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
218-0324218-0324
3E-35353E-3535
9X-73819X-7381
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
218-0324の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号218-0324の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 137
内径(mm): 29.3
全長(in): 9.6
ピン: 2
外径(in): 5.4
マテリアル明細: 鋳造アルミニウム
長さ(in): 1.3 (Stroke)
電圧(VAC): 24(VDC)
コネクタ形式: 2ピンDT
内径(in): 1.2
長さ(mm): 32.8 (Stroke)
全長(mm): 244.5
Material: Alloy Aluminum
さらに表示
部品番号218-0324と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834G 854G 834H 824G II 824H 824C 980G II 988G 988H 980H 980G 992G 986H

アーティキュレートダンプトラック

740 740 735 OEM 735

石油製品

C9 C7

土木工事用コンパクタ

825G II 825H 825C 836H 836G 826C 826H 826G II

油圧ショベル

345B II 345B L 345B II MH 365B II 365B L 345B 365B

ホイール油圧ショベル

W345B II

エンジン - 発電機セット

3516E

林業製品

TK1051

ダンプトラック

793D 797 793D 772 770 793F 797B

ロードリクレーマ

RM-500

モータグレーダ

24M

エンジン - 産業用

3508C 3512C C7 C9 3512C 3406E

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください