AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare220-8710: Dispozitiv de spălare a garniturii
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
220-8710: Dispozitiv de spălare a garniturii
220-8710: Dispozitiv de spălare a garniturii

Șaibă de etanșare

Marcă: Cat

Imaginile produselor
220-8710: Dispozitiv de spălare a garniturii

Șaibă de etanșare
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
Diagramă piese pentru 220-8710
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 220-8710

Unități de măsură

SUAMetric
Grosimea oțelului (in): 0,13
Diametrul exterior (in): 1,25
Diametrul interior (mm): 23,5
Diametrul interior (in): 0,92
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință.
Material: Cauciuc / Oțel
Grosimea oțelului (mm): 3,2
Diametrul exterior (mm): 31,8
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 220-8710

MOTOR - SET GENERATOR

C32 MARINE

PRODUSE MARINE

C32 C32 MARINE C32

ÎNCARCATOR PE ROTI

902 906

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert