AcasăMotorComponente motorPistoane și alte componente ale pistonuluiAlte componente ale pistonului246-3144: PLACĂ PRESIUNE
Acasă
MotorComponente motorPistoane și alte componente ale pistonuluiAlte componente ale pistonului
246-3144: PLACĂ PRESIUNE
246-3144: PLACĂ PRESIUNE

Placă de presiune camă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
246-3144: PLACĂ PRESIUNE
246-3144: PLACĂ PRESIUNE
246-3144: PLACĂ PRESIUNE
246-3144: PLACĂ PRESIUNE
246-3144: PLACĂ PRESIUNE

Placă de presiune camă

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:

  • Thrust plates are important components of crankshafts, which are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Thrust plates are important components of crankshafts, which are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Lungime (mm): 171.91
Înălțime (mm): 18.49
Lungime (in): 6.77
Lăţime (mm): 86.74
Înălțime (in): 0.73
Material: Alloy Copper
Unități de măsurăSUAMetric
Lungime (mm): 171.91
Înălțime (mm): 18.49
Lungime (in): 6.77
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Generator
SR4B
Underground Art Truck
AD22
Truck Engine
C-10C-12C11C13
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWER
Wheel Tractor-Scraper
627K627623621627K LRC632623K LRC623K621K
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
18M314M3161418160H16M16M3163H14M-3140H16H14M143H16GC14H
Track-Type Tractor
D8ND7R SERIESD7R II
Track Feller Buncher
TK1051
Marine Engine
3196C-12C123176C
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
352F345B II345B L349349F LXE349D L349D2 L352355345C L349E L345D L VG349E L VG352F XE VG345B345C345D345D L349F L349D2352F-VG345B II MH365B II365B L345C MH349D349E349F352 UHD365B
Engine - Generator Set
3508B
Petroleum Package
CX31-P600CX31-C13I
Mobile Hyd Power Unit
345D345C349D L349E L HVG349E349D2352FMHPU345C L
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H
Generator Set
XQ425DE450GCC13GENSETC13 XQ375D350GCDE500SGCD400GCC18C153512C13DE550GCDE500GCDE450SGCC13 XQ350
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Reclaimer Mixer
RM-300
Engine
C13B
Petroleum Engine
C13C11
Soil Compactor
815F
Ejector Truck
730C2 EJ730730C
Wheel Dozer
814F
Landfill Compactor
816F
Combat Vehicle Engine
C13
Wheel Loader
980 XE982XE980K HLG972H980982972G II980XE980C980F980L980K980M966H966G II982 XE982M
Engine - Machine
C-123176C
Gen Set Engine
POWER SYSC-12C13GENSET
Challenger
65EMT845MT83575D75EMTC85585E85DMTC865MTC83595EMT865MTC845MT855
Articulated Truck
730 EJECTOR730C2730C725730735
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Industrial Engine
3176C3196C-12C-10C11C13
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Vizualizare mai multe
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 246-3144
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert