AloitusMoottoriMoottorin osatMännät & muut männän komponentitMuut männän komponentit246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
Aloitus
MoottoriMoottorin osatMännät & muut männän komponentitMuut männän komponentit
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy

Cat® Erittäin luja kampiakselin vastalevy vastustaa kampiakselin aksiaalista liikettä ja varmistaa moottorin vakaan toiminnan

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy
246-3144: 6,35 mm paksu kampiakselin vastalevy

Cat® Erittäin luja kampiakselin vastalevy vastustaa kampiakselin aksiaalista liikettä ja varmistaa moottorin vakaan toiminnan

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:

  • Thrust plates are important components of crankshafts, which are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Thrust plates are important components of crankshafts, which are the main driving shafts of internal combustion engines that receive reciprocating motion from the pistons and convert it to rotary motion. Together, crankshafts and connecting rods transform piston reciprocating motion into rotary motion.

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 6.77
Leveys (mm): 86.74
Korkeus (mm): 18.49
Pituus (mm): 171.91
Korkeus (in): 0.73
Material: Alloy Copper
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 6.77
Leveys (mm): 86.74
Korkeus (mm): 18.49
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Generator
SR4B
Underground Art Truck
AD22
Truck Engine
C-10C-12C11C13
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWER
Wheel Tractor-Scraper
627K627623621627K LRC632623K LRC623K621K
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
18M314M3161418160H16M16M3163H14M-3140H16H14M143H16GC14H
Track-Type Tractor
D8ND7R SERIESD7R II
Track Feller Buncher
TK1051
Marine Engine
3196C-12C123176C
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
352F345B II345B L349349F LXE349D L349D2 L352355345C L349E L345D L VG349E L VG352F XE VG345B345C345D345D L349F L349D2352F-VG345B II MH365B II365B L345C MH349D349E349F352 UHD365B
Engine - Generator Set
3508B
Petroleum Package
CX31-P600CX31-C13I
Mobile Hyd Power Unit
345D345C349D L349E L HVG349E349D2352FMHPU345C L
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H
Generator Set
XQ425DE450GCC13GENSETC13 XQ375D350GCDE500SGCD400GCC18C153512C13DE550GCDE500GCDE450SGCC13 XQ350
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Reclaimer Mixer
RM-300
Engine
C13B
Petroleum Engine
C13C11
Soil Compactor
815F
Ejector Truck
730C2 EJ730730C
Wheel Dozer
814F
Landfill Compactor
816F
Combat Vehicle Engine
C13
Wheel Loader
980 XE982XE980K HLG972H980982972G II980XE980C980F980L980K980M966H966G II982 XE982M
Engine - Machine
C-123176C
Gen Set Engine
POWER SYSC-12C13GENSET
Challenger
65EMT845MT83575D75EMTC85585E85DMTC865MTC83595EMT865MTC845MT855
Articulated Truck
730 EJECTOR730C2730C725730735
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Industrial Engine
3176C3196C-12C-10C11C13
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Näytä enemmän
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 246-3144
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa