AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă255-2122: Lagăr
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
255-2122: Lagăr
255-2122: Lagăr

Lagăr

Marcă: Cat

Imaginile produselor
255-2122: Lagăr
255-2122: Lagăr
255-2122: Lagăr
255-2122: Lagăr
255-2122: Lagăr

Lagăr

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 255-2122
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 255-2122

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Piese turnate din fontă ductilă,Fontă
Lungime (mm): 241
Lungime (in): 9,5
Diametrul interior (mm): 64
Lungime totală (mm): 200
Lăţime (mm): 175
Lăţime (in): 6,9
Lățimea totală (mm): 175
Înălțime (mm): 192,7
Înălțime totală (mm): 193
Înălțime (in): 7,6
Diametrul interior (in): 2,50
Dimensiunea găurii (mm): 63.56 (2X)
Lungime totală (in): 7,87
Dimensiunea găurii (in): 2.5 (2X)
Lățimea totală (in): 6,89
Înălțime totală (in): 7,59
Călit: Întărire prin inducție
Greutate (kg): 19,33
Greutate (lb): 42,6
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 255-2122

TRACTOARE CU SENILE

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D2 D3K LGP D1 D4K XL D3 D5K2 LGP D5K2 XL

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert