AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă294-4519: Margine ascuțită
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă
294-4519: Margine ascuțită
294-4519: Margine ascuțită

Margine ascuțită D6 16 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
294-4519: Margine ascuțită
294-4519: Margine ascuțită
294-4519: Margine ascuțită
294-4519: Margine ascuțită
294-4519: Margine ascuțită

Margine ascuțită D6 16 mm
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
Diagramă piese pentru 294-4519
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 294-4519

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 831,5
End 2 Hole Offset (mm): 98,9
Width (in): 7,937
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,736
End 2 Hole Offset (in): 3,894
Width (mm): 201,6
End 1 Hole Offset (in): 2,74
Position: RH
End 2 Shape: Angled Up
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 69,6
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 294-4519

TRACTOARE CU SENILE

D6K D6K XL D6K LGP

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5J-4773
5J-4773: ȘURUB
Verificare preț
2J-3506
2J-3506: PIULIȚĂ
Verificare preț
5P-8248
5P-8248: 3/4" ID Steel Flat Washer
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert