AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe2D-9238: Piuliță canelată / moletată
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe2D-9238: Piuliță canelată / moletată
2D-9238: Piuliță canelată / moletată

Piuliță canelată moletată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2D-9238: Piuliță canelată / moletată
2D-9238: Piuliță canelată / moletată
2D-9238: Piuliță canelată / moletată
2D-9238: Piuliță canelată / moletată
2D-9238: Piuliță canelată / moletată

Piuliță canelată moletată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2D-9238

Unități de măsură

SUAMetric
Grosime (mm): 20,65
Thickness (in): 0,813
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Locaș de acționare (mm): 28,12
Descriere material: piulițe din oțel de înaltă rezistență cu filet ISO metric sau unificat
Note: Grosime piuliță-Fantă: 4,7625
Dimensiunea filetului (mm): ,750
Pasul filetului găurii: 16,0
Material: Oțel carbon
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1.107
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2D-9238

TRACTOR CU ROŢI

627 621 650B 641 660B 666 623 639D 633C 637D 657B 637 631D 651B 633D 651 631C 641B 657 666B

BULDOZER CU ROŢI

834

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

992B 992

CAMION

769 773 777 769B 769C 773B

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

594H 594

TRACTOR

772 776 772B 768C 768B

SCREPER PE ROŢI

666 666B 657 657B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită