Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్

స్లాటెడ్ కాజిల్ నట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్
2D-9238: స్లాటెడ్ / కాజిల్ నట్

స్లాటెడ్ కాజిల్ నట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2D-9238 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మందం (mm): 20.65
Thickness (in): 0.813
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
డ్రైవ్ (mm): 28.12
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): .750
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్
మెటీరియల్ వివరణ: ISO మెట్రిక్ లేదా యూనిఫైడ్ అంగుళం థ్రెడ్ లతో హై-స్ట్రెంత్ స్టీల్ నట్స్
గమనికలు: నట్-స్లాట్ మందం: 4.7625
హోల్ థ్రెడ్ పిచ్: 16.0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1.107
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2D-9238కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

594H 594

వీల్ లోడర్

992B 992

వీల్ ట్రాక్టర్

627 621 650B 641 660B 666 623 639D 633C 637D 657B 637 631D 651B 633D 651 631C 641B 657 666B

ట్రాక్టర్

772 776 772B 768C 768B

వీల్ డోజర్

834

వీల్ స్క్రాపర్‌

666 666B 657 657B

ట్రక్

769 773 777 769B 769C 773B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది