AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale

Kit structură față

Marcă: Cat

Imaginile produselor
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale
313-6898: Kit de instalare a carcasei frontale

Kit structură față

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

226-4755: Crankshaft Seal
226-4755: Crankshaft SealCantitate: 1
131-3718: 3.53 x 91.67mm 75A FKM O-Ring
131-3718: 3.53 x 91.67mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3E-6788: GARNITURĂ INELARĂ
3E-6788: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
6V-3250: 1.98 x 11.89mm 70A EPDM O-Ring
6V-3250: 1.98 x 11.89mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
6V-3834: 2.62 x 88.57mm 75A FKM O-Ring
6V-3834: 2.62 x 88.57mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-Ring
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-RingCantitate: 3
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
5P-4889: 3.53 x 75.79mm 75A FKM O-Ring
5P-4889: 3.53 x 75.79mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
223-3505: 122.7mm Inner Diameter Press Seal
223-3505: 122.7mm Inner Diameter Press SealCantitate: 1
220-3373: 119.29mm Internal Diameter Seal Ring
220-3373: 119.29mm Internal Diameter Seal RingCantitate: 1
117-8801: 2.62 x 126.67mm 75A FKM O-Ring
117-8801: 2.62 x 126.67mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
223-7852: 2.94mm Front Cover Edge with Seal Gasket
223-7852: 2.94mm Front Cover Edge with Seal GasketCantitate: 1
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-Ring
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
6V-7350: 2.62 x 113.97mm 75A FKM O-Ring
6V-7350: 2.62 x 113.97mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-1903: 2.95 x 26.59mm 75A FKM O-Ring
6V-1903: 2.95 x 26.59mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-5134: 5.33 x 31.12mm 75A FKM O-Ring
6V-5134: 5.33 x 31.12mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 2
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-Ring
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-Ring
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
257-2015: Engine Front Housing Gasket
257-2015: Engine Front Housing GasketCantitate: 1
346-4897: 3.53 x 40.87mm 75A FKM O-Ring
346-4897: 3.53 x 40.87mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
061-9455: 3.53 x 47.22mm 75A FKM O-Ring
061-9455: 3.53 x 47.22mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-Ring
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
8J-4351: 3.53 x 44.04mm 75A FKM O-Ring
8J-4351: 3.53 x 44.04mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 27 din 27
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 313-6898
Kitul conține: Garnituri, etanșări, șaibe
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 313-6898

MOTOR - CAMION

C11 C13

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert