Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur313-6898: Kit d'installation du boîtier avant
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant

Kit de structure avant

Marque: Cat

Images du produit
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant
313-6898: Kit d'installation du boîtier avant

Kit de structure avant

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

226-4755: Joint de vilebrequin
226-4755: Joint de vilebrequinQuantité: 1
131-3718: Joint torique de 91,67 mm de diamètre intérieur
131-3718: Joint torique de 91,67 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3E-6788: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieur
3E-6788: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-4889: Joint torique de 75,79 mm de diamètre intérieur
5P-4889: Joint torique de 75,79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3834: Joint torique de 88,57 mm de diamètre intérieur
6V-3834: Joint torique de 88,57 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3250: Joint torique de 11,89 mm de diamètre interne
6V-3250: Joint torique de 11,89 mm de diamètre interneQuantité: 1
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mm
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mmQuantité: 3
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieur
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
223-3505: Joint de presse de 122,7 mm de diamètre intérieur
223-3505: Joint de presse de 122,7 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
220-3373: Bague d'étanchéité de 119,29 mm de diamètre interne
220-3373: Bague d'étanchéité de 119,29 mm de diamètre interneQuantité: 1
223-7852: Lame de couvercle avant 2,94 mm avec joint statique
223-7852: Lame de couvercle avant 2,94 mm avec joint statiqueQuantité: 1
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-7350: Joint torique de 113,97 mm de diamètre intérieur
6V-7350: Joint torique de 113,97 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 2
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 1
6V-1903: Joint torique de 26,59 mm de diamètre intérieur
6V-1903: Joint torique de 26,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 1
6V-5134: Joint torique de 31,12 mm de diamètre intérieur
6V-5134: Joint torique de 31,12 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieur
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
257-2015: Joint statique d'enveloppe avant de moteur
257-2015: Joint statique d'enveloppe avant de moteurQuantité: 1
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interne
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interneQuantité: 1
346-4897: Joint torique de 40,87 mm de diamètre intérieur
346-4897: Joint torique de 40,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 27 sur 27
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 313-6898
Le kit contient: Joints statiques, joints, rondelles
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 313-6898

MOTEUR - TOMBEREAU

C11 C13

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert